Spare parts
027B2015
Productbeschrijving: Vlotterklep, Gebruikt in product: SV 5
027B2015
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | II |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 0.360 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 21 bar |
| Differential pressure max[psi] | 305.0 psi |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SV 5 |
| Goedkeuring | CEEACUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kv-waarde [m³/h] | 0.310 m³/h |
| Material Description | SV 5 Float Valve w/o tank |
| Max. Werkdruk [bar] | 28.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 406 psig |
| Nominale cap.-condities [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Nominale cap.-condities [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Nominale capaciteit R134a [kW] | 22.30 kW |
| Nominale capaciteit R134a [TR] | 6.34 TR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nominale capaciteit R22 [kW] | 28.60 kW |
| Nominale capaciteit R22 [TR] | 8.13 TR |
| Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] | 21.00 kW |
| Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] | 5.97 TR |
| Nominale capaciteit R717 [kW] | 138.0 kW |
| Nominale capaciteit R717 [TR] | 39.2 TR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Vlotterklep |
| Productgroep | Float exp. valve spare parts |
| Productnaam | Float valve |
| Producttype | Spare parts |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Type stuurlijnaansluiting | Welding |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 12 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10.518 Kilogram |
| Netto gewicht | 8.94 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422161721 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |