Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flens, 15 mm, Stomplas

027B0181

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormOvaal
Flensversie1.2
Gebruikt in productCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Kenmerkend
Waarde
LRA HST alt [A]15 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlange set 15 mm Butt Weld
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen2 pakkingen2 tapeinden4 moeren
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
TrekboutafmetingenM12 x 135 mm
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.84 Kilogram
Netto gewicht0.738 Kilogram
Volume0.854 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422078111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm