Danfoss logo
Adaptor, FSA 412m_023U8005, 023U8015, 023U8045

FSA, Flare, Soldeer, ODF, Adapter

023U8045

Producttype: FSA, Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Adapter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessingKoper
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hoeveelheid per verpakkingsformaat77 pc
Ingangsgrootte [inch]1/2 inch
Material DescriptionFSA 412m Flare/Solder Adapter I/77
Max. aandraaimoment [Nm]60 Nm
Max. Werkdruk [bar]46.0 bar
Max. Werkdruk [psig]667 psig
Onderhoud geschiktAlgemene reserveonderdelen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepAlgemeen toebehoren
ProductnaamAdapter
Productnaam SCIP-dossierFlare/solder adaptor
ProducttypeFSA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Type inlaataansluitingFlare
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm]12.00 mm
VerpakkingIndustriële verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.097 Kilogram
Netto gewicht0.088 Kilogram
Volume0.146 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422163527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm