Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, Flare, Soldeer, ODF, Adapter

023U8041

Producttype: FSA, Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Adapter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessingKoper
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat300 pc
Identiek product023U8011
Ingangsgrootte [inch]1/4 inch
Material DescriptionFSA 26m Flare/Solder Adapter I/300
Max. aandraaimoment [Nm]20 Nm
Max. Werkdruk [bar]46.0 bar
Max. Werkdruk [psig]667 psig
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktAlgemene reserveonderdelen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepAlgemeen toebehoren
ProductnaamAdapter
Productnaam SCIP-dossierFlare/solder adaptor
ProducttypeFSA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Type inlaataansluitingFlare
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm]6.00 mm
VerpakkingIndustriële verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.04 Kilogram
Netto gewicht0.03 Kilogram
Volume0.037 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422126140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm