Danfoss logo
Adaptor, FSA 66_023U8010, 023U801066, 023U8020

FSA, Flare, Soldeer, ODF, Adapter

023U8010

Producttype: FSA, Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Adapter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessingKoper
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Identiek product023U8020
Ingangsgrootte [inch]3/4 inch
Material DescriptionFSA 66 Flare/Solder Adapter
Max. aandraaimoment [Nm]200 Nm
Max. Werkdruk [bar]46.0 bar
Max. Werkdruk [psig]667 psig
Onderdelen bijgevoegd2 st./doos
Onderhoud geschiktAlgemene reserveonderdelen
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepAlgemeen toebehoren
ProductnaamAdapter
Productnaam SCIP-dossierFlare/solder adaptor
ProducttypeFSA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Type inlaataansluitingFlare
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]3/4 inch
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.491 Kilogram
Netto gewicht0.465 Kilogram
Volume0.309 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422113157
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm