FSA, Flare, Soldeer, ODF, Adapter
023U8006
Producttype: FSA, Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Adapter
023U8006
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | MessingKoper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 45 pc |
| Identiek product | 023U8016 |
| Ingangsgrootte [inch] | 1/2 inch |
| Material Description | FSA 44 Flare/Solder Adapter |
| Max. aandraaimoment [Nm] | 60 Nm |
| Max. Werkdruk [bar] | 46.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 667 psig |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 st./doos |
| Onderhoud geschikt | Algemene reserveonderdelen |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Algemeen toebehoren |
| Productnaam | Adapter |
| Productnaam SCIP-dossier | Flare/solder adaptor |
| Producttype | FSA |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| Type inlaataansluiting | Flare |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1/2 inch |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.184 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.177 Kilogram |
| Volume | 0.113 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112686 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |