Reperationssæt, O-ringset
020-5464
Type aanduiding: O-ringset, Onderdelen bijgevoegd: 3 x O-ring en 1 x siliconenolie
020-5464
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gebruikt in product | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 18 pc |
| Material Description | OFC o-ring sparepart kit |
| Onderdelen bijgevoegd | 3 x O-ring en 1 x siliconenolie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Check valve spare parts |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Reperationssæt |
| Productnaam SCIP-dossier | OFC |
| Producttype | Spare part |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| Type aanduiding | O-ringset |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 79 Gram |
| Netto gewicht | 27 Gram |
| Volume | 1.183 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162715550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |