Reperationssæt
020-5427
Type designation: Check valve kit, Used for product: OFC 80C; OFC 80B; OFC 80; OFC 80BC, Parts included: Check valve; 2 O-rings and Silicon oil; 3 springs
020-5427
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 4 pc |
| Material Description | Check valve kit for OFC |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 O-rings and Silicon oil3 springsCheck valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Check valve spare parts |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Reperationssæt |
| Productnaam SCIP-dossier | OFC |
| Producttype | Spare part |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| Type aanduiding | Check valve kit |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 830 Gram |
| Netto gewicht | 777 Gram |
| Volume | 3.416 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |