Danfoss logo
Spare part - Packing

Onderdeel, NRVA 32; NRVA 25, Drukveer

020-2317

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: NRVA 32; NRVA 25, Type aanduiding: Drukveer

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productNRVA 25NRVA 32
Gebruikt voor productopmerkingen0.3 bar
Hoeveelheid per verpakkingsformaat16 pc
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionPressure Spring 0.30 bar NRVA 25/32
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepCheck valve spare parts
ProductnaamSpring
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingDrukveer
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.018 Kilogram
Netto gewicht0.004 Kilogram
Volume0.209 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422010432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm