Danfoss logo
Spare part - Packing

Onderdeel, NRVA 15; NRVA 20, Drukveer

020-2307

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: NRVA 15; NRVA 20, Type aanduiding: Drukveer

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productNRVA 15NRVA 20
Gebruikt voor productopmerkingen0.3 bar
Hoeveelheid per verpakkingsformaat80 pc
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionPressure Spring 0.30 bar NRVA 15/20
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepCheck valve spare parts
ProductnaamSpring
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingDrukveer
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2 Gram
Netto gewicht0.999 Gram
Volume0.037 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422038047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm