Danfoss logo
Gasket for flanges

NRVA 65

020-2136

Gebruikt in product: NRVA 65, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Accessory (EF013236)TRUE
Afmetingen ID x OD x h [inch]3.701 x 4.331 x 0.079 in
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)146
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]94 x 110 x 2.0 mm
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flensversie8.0
Gebruikt in productNRVA 65
Height (EF000040)146
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionGASKET NRVA
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepCheck valve spare parts
ProductnaamPakking
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type aanduidingFlenspakking
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)146

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.064 Kilogram
Netto gewicht0.061 Kilogram
Volume0.13 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422052654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm