CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK
020-2133
Gebruikt in product: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 100
020-2133
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Afmetingen ID x OD x h [inch] | 0.866 x 1.260 x 0.059 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 85 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 22 x 32 x 1.5 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flensversie | 1.01.11.21.31.4 |
| Gebruikt in product | CVKCVMEVR 3 - 15FA 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEVA 20TQ 20 |
| Height (EF000040) | 3 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Flange gasket NRVA 15/20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Check valve spare parts |
| Productnaam | Pakking |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type aanduiding | Flenspakking |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Width (EF000008) | 63 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.004 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.016 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |