Onderdeel, NRVA 32; NRVA 25, Klepzitting
020-2128
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: NRVA 32; NRVA 25, Type aanduiding: Klepzitting
020-2128
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | NRVA 25NRVA 32 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 16 pc |
| Material Description | VALVESEAT NRVA 25/32 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Check valve spare parts |
| Productnaam | Valve seat |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Klepzitting |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.088 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.068 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422133858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |