Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB017-436766

Algemeen toebehoren, Dompelbuis

017-436766

Type aanduiding: Dompelbuis, Gebruikt in product: RT; KP; AVTA, Min. lengte dompelbuis [mm]: 182, Type drukinlaat: G, Grootte drukingangsaansl. [inch]: 1/2, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-lengte dompelbuis [mm]22 mm
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Ext. dompelbuis Ø [mm]11.0 mm
Gebruikt in productAVTAKPRT
Grootte drukingangsaansl. [inch]1/2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Int. dompelbuis Ø [mm]9.5 mm
Interne/Externe drukinlaatMale
Material DescriptionRT / KP DOMPELBUIS MS 182MM 1/2 BSP
Material quality (EF001257)Other
Min. lengte dompelbuis [inch]7 3/16 in
Min. lengte dompelbuis [mm]182 mm
Kenmerkend
Waarde
Onderdelen bijgevoegdPakkingset
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepAlgemeen toebehoren
ProductnaamDompelbuis
Productnaam SCIP-dossierRT Accessories -3
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SensorpocketmateriaalMessing
Standaard drukinlaatISO 228-1
Type aanduidingDompelbuis
Type drukinlaatG
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.122 Kilogram
Netto gewicht0.114 Kilogram
Volume0.227 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428021005
Proposition 65Cancer