Onderdeel, WVTS 50; WVS 50, Veer
016D0576
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: WVTS 50; WVS 50, Type aanduiding: Veer, Veer voor waterreg.klep
016D0576
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Functie | Voor verschildruk=1-10 bar |
| Gebruikt in product | WVS 50WVTS 50 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 72 pc |
| Material Description | Spring For WVS/WVTS 1-10 bar |
| Meer informatie | Optionele servoveer |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Reserveonderdelen waterkleppen |
| Productnaam | Veer voor waterreg.klep |
| Productnaam SCIP-dossier | WVS/WVTS |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Type aanduiding | Veer |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.02 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.018 Kilogram |
| Volume | 0.012 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422027775 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |