Schrader-ventiel
009L5213
Type aanduiding: Schraderklep, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
009L5213
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gebruikt in product | GBC 90bar V3 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | Spare Part Schrader Valve I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen voor BM/GBC-ventielen |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Schrader-ventiel |
| Productnaam SCIP-dossier | Spare Part Schrader Valve |
| Producttype | Spare part |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | b4352dfe-bf57-4b30-8af3-01e0e8d03a9f |
| Type aanduiding | Schraderklep |
| Verpakking | Industriële verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.003 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.03 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |