Onderdeel, Afdichtingsdop
009L5209
Producttype: Onderdeel, Type aanduiding: Afdichtingsdop, Afdichtingsdop
009L5209
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | GBC 90bar V3 6s-12s |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 4 pc |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 6-12s I/4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Reserveonderdelen voor BM/GBC-ventielen |
| Productnaam | Afdichtingsdop |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Sleutelmaat [mm] | 21 mm |
| Type aanduiding | Afdichtingsdop |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.034 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.009 Kilogram |
| Volume | 0.01 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732243 |
| Proposition 65 | No significant risk |