Danfoss logo
Repair Kit, GBC 38s-79s

Reparatiekit, Open moer

009G8012

Type aanduiding: Open moer, Gebruikt in product: GBC 6s-22s

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productGBC 6s-22s
Hoeveelheid per verpakkingsformaat2 pc
Material DescriptionGBC New service kit 6-22s I/2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepReserveonderdelen voor BM/GBC-ventielen
ProductnaamMoer/ring
ProducttypeReparatiekit
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Sleutelmaat [mm]21 mm
Type aanduidingOpen moer
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.019 Kilogram
Netto gewicht0.009 Kilogram
Volume0.021 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428550109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm