Reparatiekit, Moersleutel
009G7512
Type aanduiding: Moersleutel, Gebruikt in product: GBC38s-79s
009G7512
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | GBC38s-79s |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC38-79s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen voor BM/GBC-ventielen |
| Productnaam | Reparatiekit |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam SCIP-dossier | Seal Cap Kit - GBC38-79s |
| Producttype | Reparatiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 6bbe5cee-ec0e-4ac9-9b09-52ab36ed293b |
| Sleutelmaat [mm] | 42 mm |
| Type aanduiding | Moersleutel |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.093 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.092 Kilogram |
| Volume | 0.052 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428435499 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |