Onderdeel, GBC 38s-79s, Afdichtingsdop
009G7212
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: GBC 38s-79s, Type aanduiding: Afdichtingsdop, Afdichtingsdop
Aanbevolen vervanging: 009L7212
009G7212
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | GBC 38s-79s |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 4 pc |
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC38-79s I/4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen voor BM/GBC-ventielen |
| Productnaam | Afdichtingsdop |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam SCIP-dossier | GBC Seal Cap Kit 6-79s |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3 |
| Sleutelmaat [mm] | 42 mm |
| Type aanduiding | Afdichtingsdop |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.093 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.092 Kilogram |
| Volume | 0.052 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428251631 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |