Membran, Servicekit, BMT 6; BML 6, Multi-verpakking, 12 pc
009G0025
Producttype: Servicekit, Gebruikt in product: BMT 6; BML 6
009G0025
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | BML 6BMT 6 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Material Description | Spare Part Kit M/12x10 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen voor BM/GBC-ventielen |
| Productnaam | Membran |
| Producttype | Servicekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Membraanset |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.02 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.019 Kilogram |
| Volume | 0.004 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043928 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |