Onderdeel, BV 1-2, Reparatiekit DN10/15
006-1272
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: BV 1-2, Type aanduiding: Reparatiekit DN10/15
006-1272
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | BV 1-2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | Repair kit - DN10/15 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Block valve spare parts |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Reparatiekit DN10/15 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.064 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.052 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.256 Liter |
| EAN/UPC | 5702428232012 |