Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

Flens, 22 mm, Solderen

006-1180

Aansluitstandaard: EN 1254, Materiaal Specificatie.: Messing, Gebruikt in product: FA 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardEN 1254
AansluittypeSolderen
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpGroefTong
Flens vormOvaal
Flensversie2.3
Gebruikt in productFA 20
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Kenmerkend
Waarde
LRA HST alt [A]22 mm
Materiaal Specificatie.Messing
Material DescriptionFlange set 22 mm Soldering (FA 20)
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen2 pakkingen2 tapeinden4 moeren
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
TrekboutafmetingenM12 x 160 mm
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.326 Kilogram
Netto gewicht1.251 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.921 Liter
EAN/UPC5702422099796