Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

Flens, 22 mm, Solderen

006-1158

Aansluitstandaard: ASME B 16.22, Materiaal Specificatie.: Messing, Gebruikt in product: FA 15

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]7/8 in
AansluitstandaardASME B 16.22
AansluittypeSolderen
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpGroefTong
Flens vormOvaal
Flensversie1.1
Gebruikt in productFA 15
Height (EF000040)65
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Kenmerkend
Waarde
LRA HST alt [A]22 mm
Materiaal Specificatie.Messing
Material DescriptionFlange set 7/8 in Soldering (FA15)
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen2 pakkingen2 tapeinden4 moeren
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
TrekboutafmetingenM12 x 127 mm
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)92

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.782 Kilogram
Netto gewicht0.76 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.825 Liter
EAN/UPC5702422077251