EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40
006-1141
Gebruikt in product: EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 40
006-1141
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | M12 |
| Aansluittype | Schroefdraad |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | EVRA 20EVRA 25EVSA 25PHT 300PHT 85PM 5 - 40 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Voor flensaansluitingen |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Staybolt set (PM 5 - 25, PMC 5-20) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Staybolt set |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Schroefdraad lengte [inch] | 1.772 in |
| Type aanduiding | Tapeindeset |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.199 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.198 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.08 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110538 |