Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

NRVA 65

006-1138

Gebruikt in product: NRVA 65, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatM12
AansluittypeSchroefdraad
Batterijen inbegrepenNo
Boutlengte [inch]7.874 in
Boutlengte [mm]200 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productNRVA 65
Hoeveelheid per verpakkingsformaat2 pc
Kenmerkend
Waarde
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionStaybolt set NRVA 65
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamStaybolt set
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Schroefdraad lengte [inch]0.984 in
Type aanduidingTapeindeset
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.396 Kilogram
Netto gewicht2.196 Kilogram
Volume1.418 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422110583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm