EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40
006-1137
Gebruikt in product: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12
006-1137
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | M12 |
| Aansluittype | Schroefdraad |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Boutlengte [inch] | 6.575 in |
| Boutlengte [mm] | 167 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | EVR 20EVR 25EVRA 20EVRA 25NRVA 40NRVA 50 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Zonder filter |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Koelmiddel(en) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | Staybolt set NRVA 40/50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Staybolt set |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Schroefdraad lengte [inch] | 0.866 in |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type aanduiding | Tapeindeset |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.633 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.601 Kilogram |
| Volume | 0.521 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |