FA 20
006-1136
Gebruikt in product: FA 20, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20
006-1136
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | M12 |
| Aansluittype | Schroefdraad |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Boutlengte [inch] | 8.110 in |
| Boutlengte [mm] | 206 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | FA 20 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Staybolt set M12 x 160 (FA15) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Staybolt set |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Schroefdraad lengte [inch] | 0.866 in |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type aanduiding | Tapeindeset |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.293 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.288 Kilogram |
| Volume | 0.064 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111252 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |