Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

NRVA 32; NRVA 25

006-1135

Gebruikt in product: NRVA 32; NRVA 25, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatM12
AansluittypeSchroefdraad
Batterijen inbegrepenNo
Boutlengte [inch]5.827 in
Boutlengte [mm]148 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productNRVA 25NRVA 32
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Kenmerkend
Waarde
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionStaybolt set NRVA 25/32
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamStaybolt set
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Schroefdraad lengte [inch]0.472 in
Type aanduidingTapeindeset
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.565 Kilogram
Netto gewicht0.547 Kilogram
Volume0.207 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422110453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm