Danfoss logo
Spare part - Packing

EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3

006-1134

Gebruikt in product: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatM12
AansluittypeSchroefdraad
Batterijen inbegrepenNo
Boutlengte [inch]5.315 in
Boutlengte [mm]135 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3
Gebruikt voor productopmerkingenZonder filter
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Material DescriptionStaybolt set EVR15, EVRA3/10/15
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamStaybolt set
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Schroefdraad lengte [inch]0.748 in
Type aanduidingTapeindeset
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.26 Kilogram
Netto gewicht0.255 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.312 Liter
EAN/UPC5702422110507