Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12

006-1108

Gebruikt in product: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatM12
AansluittypeSchroefdraad
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
Boutlengte [inch]5.000 in
Boutlengte [mm]127 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productEVRA 20FA 15FA 20TE 12
Gebruikt voor productopmerkingenZonder filter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionStaybolt set M12 x 127 (TE12 / FA15)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamStaybolt set
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Schroefdraad lengte [inch]0.748 in
Spare part (EF013237)TRUE
Type aanduidingTapeindeset
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.246 Kilogram
Netto gewicht0.134 Kilogram
Volume0.171 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422110361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm