TEVA 85; TEA 85; TEAT 85
006-1106
Gebruikt in product: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20
006-1106
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | M12 |
| Aansluittype | Schroefdraad |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Boutlengte [inch] | 8.110 in |
| Boutlengte [mm] | 206 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | TEA 85TEAT 85TEVA 85 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | MET FILTER |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | Staybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Staybolt set |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Schroefdraad lengte [inch] | 0.984 in |
| Type aanduiding | Tapeindeset |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.36 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.356 Kilogram |
| Volume | 0.68 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |