EVRA 15; EVRA 10
006-1104
Gebruikt in product: EVRA 15; EVRA 10, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20
006-1104
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | M12 |
| Aansluittype | Schroefdraad |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Boutlengte [inch] | 7.402 in |
| Boutlengte [mm] | 188 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | EVRA 10EVRA 15 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | MET FILTER |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Staybolt set M12 x 188 EVRA 10/15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Staybolt set |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Schroefdraad lengte [inch] | 0.748 in |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type aanduiding | Tapeindeset |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.331 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.329 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.071 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077350 |