Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

FA 15; EVRA 10

006-1101

Gebruikt in product: FA 15; EVRA 10, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatM12
AansluittypeSchroefdraad
Batterijen inbegrepenNo
Boutlengte [inch]4.213 in
Boutlengte [mm]107 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productEVRA 10FA 15
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionStaybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamStaybolt set
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Schroefdraad lengte [inch]0.748 in
Type aanduidingTapeindeset
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.218 Kilogram
Netto gewicht0.21 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.088 Liter
EAN/UPC5702428197175