Toebehoren waterkleppen, Accessoirezakje, Membraan
003N0448
Type aanduiding: Membraan, Onderdelen bijgevoegd: 3 x NBR-membraan, Gebruikt in product: AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25
003N0448
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Minerale olie |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
| Materiaal Specificatie. | NBR |
| Material Description | AVTA 10/15 MEMBRAAN (2 Stuk) |
| Onderdelen bijgevoegd | 3 x NBR-membraan |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Toebehoren waterkleppen |
| Productnaam | Membraan |
| Producttype | Accessoirezakje |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type aanduiding | Membraan |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.017 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.006 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866880 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |