Danfoss logo
Onderdeel, AVTA, Thermostaatelement-product-details

Onderdeel, AVTA, Thermostaatelement

003N0148

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: AVTA, Type aanduiding: Thermostaatelement, Thermostaatelement

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capillaire buis lengte fractie [inch]12 5/8 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productAVTA
Gebruikt voor productopmerkingenReserveonderdeel voor TCV
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Lading typeAdsorptie
Lengte capillair [mm]320 mm
Material DescriptionSpare part Thermostatic Element AVTA
Max. sensortemperatuur [°C]130 °C
Max. sensortemperatuur [°F]266.0 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepReserveonderdelen waterkleppen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamThermostaatelement
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]3/8 x 5 29/32 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
Temp.-bereik AVTA/FJVA [°C] [max.]90 °C
Temp.-bereik AVTA/FJVA [°C] [min.]50 °C
Temp.-bereik AVTA/FJVA [°F] [max.]194 °F
Temp.-bereik AVTA/FJVA [°F] [min.]122 °F
Type aanduidingThermostaatelement
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
WapeningJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.3 Kilogram
Netto gewicht0.253 Kilogram
Volume1.974 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423055050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm