Danfoss logo
AVTA Service element

Onderdeel, AVTB; AVTA, Thermostaatelement

003N0080

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: AVTB; AVTA, Type aanduiding: Thermostaatelement, Thermostaatelement

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capillaire buis lengte fractie [inch]196 3/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productAVTAAVTB
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Lading typeUniverseel
Lengte capillair [mm]5000 mm
Material DescriptionSpare Part Thermo. Element AVTA/B
Max. sensortemperatuur [°C]90 °C
Max. sensortemperatuur [°F]194.0 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepReserveonderdelen waterkleppen
ProductnaamThermostaatelement
ProducttypeOnderdeel
Kenmerkend
Waarde
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]23/32 x 8 1/4 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Temp.-bereik AVTA/FJVA [°C] [max.]65 °C
Temp.-bereik AVTA/FJVA [°C] [min.]25 °C
Temp.-bereik AVTA/FJVA [°F] [max.]149 °F
Temp.-bereik AVTA/FJVA [°F] [min.]77 °F
Temp.-bereik AVTB/FJV [°C] [max.]60 °C
Temp.-bereik AVTB/FJV [°C] [min.]20 °C
Temp.-bereik AVTB/FJV [°F] [max.]140 °F
Temp.-bereik AVTB/FJV [°F] [min.]68 °F
Type aanduidingThermostaatelement
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.546 Kilogram
Netto gewicht0.159 Kilogram
Volume2.076 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423014262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm