Onderdeel, AVTB; AVTA, Thermostaatelement
003N0078
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: AVTB; AVTA, Type aanduiding: Thermostaatelement, Thermostaatelement
003N0078
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 78 3/4 in |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | AVTAAVTB |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Lading type | Universeel |
| Lengte capillair [mm] | 2000 mm |
| Material Description | AVTA THERM.EL. 25-65oC 2m |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 90 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 194.0 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen waterkleppen |
| Productnaam | Thermostaatelement |
| Producttype | Onderdeel |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Temp.-bereik AVTA/FJVA [°C] [max.] | 65 °C |
| Temp.-bereik AVTA/FJVA [°C] [min.] | 25 °C |
| Temp.-bereik AVTA/FJVA [°F] [max.] | 149 °F |
| Temp.-bereik AVTA/FJVA [°F] [min.] | 77 °F |
| Temp.-bereik AVTB/FJV [°C] [max.] | 60 °C |
| Temp.-bereik AVTB/FJV [°C] [min.] | 20 °C |
| Temp.-bereik AVTB/FJV [°F] [max.] | 140 °F |
| Temp.-bereik AVTB/FJV [°F] [min.] | 68 °F |
| Type aanduiding | Thermostaatelement |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.438 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.43 Kilogram |
| Volume | 2.076 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423017232 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |