Magneetklep, EVUL 4, Soldeer, ODF, 3/8 inch, 0.5 m³/h, Functie: NC
032F8205
Bodymateriaal: Roestvrij staal, Medium temperatuurbereik [°C]: -40 - 105, Max. Werkdruk [bar]: 90, Handmatige-bedieningsoptie: Nee, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 40
032F8205
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator systeem [mm] | 9.0 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Roestvrij staal |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Cv-waarde [gal/min] | 0.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(c) |
| Functie | NC |
| Goedkeuring | EACLLC CDC TYSKUR |
| Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 3/8 inch |
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR23R290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR744 |
| Kv-waarde [m³/h] | 0.500 m³/h |
| Material Description | EVUL 4 Solenoid valve |
| Max. Werkdruk [bar] | 90.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 1305 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MinODP [bar] | 0.020 bar |
| MOPD[bar/psi] | Coil Dependent |
| Notitie temp.-bereik medium | Defrost max. 130ºC/265ºF |
| Omgevingstemperatuur | -40 - Coil dependent |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Productnaam SCIP-dossier | EVUL |
| Producttype | EVUL 4 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Haaks |
| SCIP-dossiernr. | 850a5e3e-abe8-4821-a4ed-92e9c0410196 |
| Spoel | Nee |
| Type aanduiding | Magneetklep, soldeer |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 3/8 inch |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R23R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR744 |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.07 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.057 Kilogram |
| Volume | 0.38 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428406758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |