Magneetklep, EVT 2.0, Functie: NC
068F0621
Koelmiddel(en): R744, Kv-waarde [m³/h]: 0.1, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Ingangsgrootte [mm]: 6, Uitgangsgrootte [mm]: 6, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 18
068F0621
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | PAGPOE |
| Cv-waarde [gal/min] | 0.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 2.00 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Functie | NC |
| Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 18 pc |
| Identiek product | 068F0628 |
| Ingangsgrootte [mm] | 6.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R744 |
| Kv-waarde [m³/h] | 0.100 m³/h |
| Material Description | EVT 2.0 Solenoid valve SS |
| Max. Werkdruk [bar] | 140.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 2030 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | 0 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -32 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Min. PD openhouden [bar] | 0.4 bar |
| Min. PD openhouden [psi] | 5.8 psi |
| MinODP [bar] | 2.000 bar |
| MinODP [psi] | 29.000 psi |
| MOPD[bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -104 °F |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Producttype | EVT 2.0 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Spoel | Nee |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODM |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODM |
| Uitgangsgrootte [mm] | 6.00 mm |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 267 Gram |
| Netto gewicht | 240 Gram |
| Volume | 1.183 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |