Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

Magneetklep, EVT 1.2, Functie: NC

068F0600

Koelmiddel(en): R744, Kv-waarde [m³/h]: 0.05, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluitmateriaal: Koper, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 18

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clauseNo
Compatibiliteit van smeermiddelenPAGPOE
Cv-waarde [gal/min]0.060 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]1.20 mm
EU RoHS-conformiteitYes
FunctieNC
Handmatige-bedieningsoptieNee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat18 pc
Identiek product068F0625
Ingangsgrootte [inch]3/8 inch
Koelmiddel(en)R744
Kv-waarde [m³/h]0.050 m³/h
Material DescriptionEVT 1.2 Solenoid valve CU
Max. Werkdruk [bar]140.0 bar
Max. Werkdruk [psig]2030 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]0 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-32 °F
Kenmerkend
Waarde
Min. PD openhouden [bar]0.0 bar
Min. PD openhouden [psi]0.0 psi
MinODP [bar]0.000 bar
MinODP [psi]0.000 psi
MOPD[bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-104 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
ProducttypeEVT 1.2
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
SpoelNee
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]3/8 inch
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht286 Gram
Netto gewicht220 Gram
Volume1.183 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162438725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm