Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

Overdrukklep, SFV 20, G, 22 bar

2416+241

Drukinstelling [bar]: 22, Aansluittype: G, Drukcertificaat: Danfoss-certificaat inbegrepen

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting grootte [mm]20 mm
Aansluiting inwendig/uitwendingExtern
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Batterijen inbegrepenNo
CategorieIV
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatoppervlak [inch2]0.394 in²
Doorlaatoppervlak [mm2]254.0 mm²
Doorstromingsdiameter [inch]0.709 in
Doorstromingsdiameter [mm]18.0 mm
DrukcertificaatDanfoss-certificaat inbegrepen
Drukinstelling [bar]22 bar
Drukinstelling [psig]319 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecertificeerde afvoercoëf.0.54 kg
GoedkeuringCEEACTS
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1 1/4 in
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lift [mm]4.00 mm
Material DescriptionSFV 20 T 222 SAFETY VALVE 22 BAR
Nominale diameterDN < 25
Opmerkingen0
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingOverdrukklep
ProductgroepOverdrukventielen
ProductnaamOverdrukklep
ProducttypeSFV 20
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
Temperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Uitgang aansluitmaat [inch]1 1/2 in
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.97 Kilogram
Netto gewicht3.91 Kilogram
Volume2.323 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428192682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm