Safety relief valve, SFV 25

Overdrukklep, SFV 25, G, 13 bar

2416+163

Drukinstelling [bar]: 13, Aansluittype: G

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting grootte [mm]25 mm
Aansluiting inwendig/uitwendingExtern
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Batterijen inbegrepenNo
CategorieIV
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatoppervlak [inch2]0.643 in²
Doorlaatoppervlak [mm2]415.0 mm²
Doorstromingsdiameter [inch]0.906 in
Doorstromingsdiameter [mm]23.0 mm
DrukcertificaatTÜV certificate included
Drukinstelling [bar]13 bar
Drukinstelling [psig]189 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecertificeerde afvoercoëf.0.48 kg
GoedkeuringCEEAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1 1/4 in
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lift [mm]4.50 mm
Material DescriptionSFV 25 T 313 SAFETY VALVE 13 BAR
Nominale diameterDN < 25
Opmerkingen0
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingOverdrukklep
ProductgroepOverdrukventielen
ProductnaamOverdrukklep
ProducttypeSFV 25
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
Temperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Uitgang aansluitmaat [inch]1 1/2 in
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4 Kilogram
Netto gewicht3.946 Kilogram
Volume3.952 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428193382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm