Overdrukklep, SFA 10H, G, 57 bar
148F4257
Drukinstelling [bar]: 57, Aansluittype: G, Drukcertificaat: Danfoss-certificaat inbegrepen
148F4257
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/8 in |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Afmeting uitgang aansluiting [mm] | 15.0 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | IV |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatoppervlak [inch2] | 0.056 in² |
| Doorlaatoppervlak [mm2] | 36.3 mm² |
| Doorstromingsdiameter [inch] | 0.268 in |
| Doorstromingsdiameter [mm] | 6.8 mm |
| Drukcertificaat | Danfoss-certificaat inbegrepen |
| Drukinstelling [bar] | 57 bar |
| Drukinstelling [psig] | 827 psig |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gecertificeerde afvoercoëf. | 0.85 kg |
| Goedkeuring | EACUA |
| Goedkeuringsnorm | ISO 4126-1 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1/2 in |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 10.00 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Koelmiddel(en) | R410AR744 |
| Lift [mm] | 2.30 mm |
| LRA HST alt [A] | 10 mm |
| Material Description | SFA 10H T 257 Safety valve |
| Max. Werkdruk [bar] | 65.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 943 psig |
| Oppervlaktebescherming | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Overdrukventielen |
| Productnaam | Overdrukklep |
| Producttype | SFA 10H |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 3/4 in |
| Uitrusting | Kap |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.242 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.222 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.289 Liter |
| EAN/UPC | 5714279884975 |