Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Overdrukklep, SFA 15-50, G, 11 bar

148F4101

Drukinstelling [bar]: 11, Aansluittype: G, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 3/4, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingExtern
Aansluitmaat [in]1/2 in
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Batterijen inbegrepenNo
CategorieIV
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatoppervlak [inch2]0.206 in²
Doorlaatoppervlak [mm2]133.0 mm²
Doorstromingsdiameter [inch]0.512 in
Doorstromingsdiameter [mm]13.0 mm
DrukcertificaatTÜV certificate included
Drukinstelling [bar]11 bar
Drukinstelling [psig]160 psig
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gecertificeerde afvoercoëf.0.39 kg
GoedkeuringCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]3/4
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lift [mm]1.90 mm
Kenmerkend
Waarde
LRA HST alt [A]15 mm
Material DescriptionSFA 15-50, TÜV 11BAR SET PRESS.
Nominale diameterDN < 15
Opmerkingen0
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingOverdrukklep
ProductgroepOverdrukventielen
ProductnaamOverdrukklep
Productnaam SCIP-dossierSFA 15
ProducttypeSFA 15-50
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingHaaks
SCIP-dossiernr.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Uitgang aansluitmaat [inch]1
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.962 Kilogram
Netto gewicht1.926 Kilogram
Volume1.289 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428944892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm