Danfoss logo
BSV safety relief valve

Overdrukklep, BSV 8, G, 19 bar

2416+322

Type inlaataansluiting: G, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 3/4, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingExtern
Aansluitmaat [in]5/16 in
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Batterijen inbegrepenNo
CategorieIV
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatoppervlak [inch2]0.078 in²
Doorlaatoppervlak [mm2]50.0 mm²
Doorstromingsdiameter [inch]0.315 in
Doorstromingsdiameter [mm]8.0 mm
DrukcertificaatTÜV certificate included
Drukinstelling [bar]19 bar
Drukinstelling [psig]276 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecertificeerde afvoercoëf.0.43 kg
GoedkeuringCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]3/4
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lift [mm]1.45 mm
LRA HST alt [A]8 mm
Material DescriptionBSV 8 T 319 SAFETY VALVE 19 BAR TÜV
Kenmerkend
Waarde
Nominale diameterDN < 15
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingOverdrukklep
ProductgroepOverdrukventielen
ProductnaamOverdrukklep
ProducttypeBSV 8
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
Temp.-bereik met POV [°C] [max.]100 °C
Temp.-bereik met POV [°C] [min.]-50 °C
Temp.-bereik met POV [°F] [max.]212 °F
Temp.-bereik met POV [°F] [min.]-58 °F
Temp.-bereik met veiligheidsventiel [°C] [max.]100 °C
Temp.-bereik met veiligheidsventiel [°C] [min.]-30 °C
Temp.-bereik met veiligheidsventiel [°F] [max.]212 °F
Temp.-bereik met veiligheidsventiel [°F] [min.]-22 °F
Temperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Type inlaataansluitingG
Uitgang aansluitmaat [inch]1
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.646 Kilogram
Netto gewicht1.58 Kilogram
Volume1.343 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428187794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm