Overdrukklep, BSV 8, G, 21 bar
2416+209
Type inlaataansluiting: G, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 3/4, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1
2416+209
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting grootte [mm] | 8 mm |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Extern |
| Aansluitmaat [in] | 5/16 in |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | IV |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatoppervlak [inch2] | 0.078 in² |
| Doorlaatoppervlak [mm2] | 50.0 mm² |
| Doorstromingsdiameter [inch] | 0.315 in |
| Doorstromingsdiameter [mm] | 8.0 mm |
| Drukcertificaat | TÜV certificate included |
| Drukinstelling [bar] | 21 bar |
| Drukinstelling [psig] | 305 psig |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gecertificeerde afvoercoëf. | 0.43 kg |
| Goedkeuring | CEEACLLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 3/4 |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Lift [mm] | 1.45 mm |
| Material Description | BSV 8 T 321 SAFETY VALVE 21 BAR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nominale diameter | DN < 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Overdrukklep |
| Productgroep | Overdrukventielen |
| Productnaam | Overdrukklep |
| Producttype | BSV 8 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Temp.-bereik met POV [°C] [max.] | 100 °C |
| Temp.-bereik met POV [°C] [min.] | -50 °C |
| Temp.-bereik met POV [°F] [max.] | 212 °F |
| Temp.-bereik met POV [°F] [min.] | -58 °F |
| Temp.-bereik met veiligheidsventiel [°C] [max.] | 100 °C |
| Temp.-bereik met veiligheidsventiel [°C] [min.] | -30 °C |
| Temp.-bereik met veiligheidsventiel [°F] [max.] | 212 °F |
| Temp.-bereik met veiligheidsventiel [°F] [min.] | -22 °F |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Type inlaataansluiting | G |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 1 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.622 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.563 Kilogram |
| Volume | 1.265 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192958 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |