Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 125, Max. Werkdruk [bar]: 140
148B6922
Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas
148B6922
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | ANSI B 36.10 SCH 80 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | II |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDCECRNUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 5 in |
| Koelmiddel(en) | R744 |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 125 A ANG |
| Max. Werkdruk [bar] | 140.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 2030 psig |
| Merk | SVL Flexline |
| Naam onderdelenprogramma | FIA-140BSVA-140B |
| Onderhoud geschikt | SVL Flexline-reserveonderdelen |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | SVL Flexline-toebehoren |
| Productbeschrijving | Klepbehuizing |
| Productgroep | Multifunctionele kleppen |
| Productnaam | Multifunctionele klepbehuizing |
| Producttype | SVL-140B 125 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Type inlaataansluiting | Stomplas |
| Type uitlaat aanlsuiting | Stomplas |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 5 in |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 32.3 Kilogram |
| Netto gewicht | 24.3 Kilogram |
| Volume | 89.01 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511978 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |