Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 D STR , 148B6921

Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 125, Max. Werkdruk [bar]: 140

148B6921

Aansluitstandaard: EN 10216-2, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 125, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 125

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardEN 10216-2
Afmeting uitgang aansluiting [mm]125.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productSVL-140B 125
GoedkeuringC UL US LISTEDCECRN
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [mm]125.00 mm
Koelmiddel(en)R744
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 D STR
Max. Werkdruk [bar]140.0 bar
Max. Werkdruk [psig]2030 psig
MerkSVL Flexline
Naam onderdelenprogrammaFIA-140BSVA-140B
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductbeschrijvingKlepbehuizing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamMultifunctionele klepbehuizing
ProducttypeSVL-140B 125
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht40.95 Kilogram
Netto gewicht33.05 Kilogram
Volume89.01 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162511961
Proposition 65No significant risk