Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 40, Max. Werkdruk [bar]: 140

148B6871

Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieI
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringC UL US LISTEDCECRNUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1 1/2 in
Koelmiddel(en)R744
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 40 A/D ANG
Max. Werkdruk [bar]140.0 bar
Max. Werkdruk [psig]2030 psig
MerkSVL Flexline
Naam onderdelenprogrammaCHV-140B
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductbeschrijvingKlepbehuizing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamMultifunctionele klepbehuizing
ProducttypeSVL-140B 40
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]1 1/2 in
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.9 Kilogram
Netto gewicht1.7 Kilogram
Volume5.372 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162794463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm